스트리핑 및 크림핑 장치
CF 3000 AM 1,5 - 예비 나이프
CF 3000 AM 1,5
-
예비 나이프
1205613
자동 피복 분리 및 크림핑 장치 CF 3000-2,5용 교체 나이프
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
교체 블레이드, 1.5 mm
2
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
나이프
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
1.5 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 범위 AWG
16 ... 16
상용 데이터
항목 번호
1205613
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4017918153298
개당 중량(패키지 포함)
18.5 g
개당 중량(패키지 제외)
18.4 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
10.198 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말