스트리핑 및 크림핑 장치
CF 3000 REVERSETASTE - 교체 부품
CF 3000 REVERSETASTE
-
교체 부품
3202685
크림핑 기계용 교체 키
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
0 mm² ... 0 mm²
상용 데이터
항목 번호
3202685
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4017918421076
개당 중량(패키지 포함)
17 g
개당 중량(패키지 제외)
6.2 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549