산업용 AI
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
스트리핑 및 크림핑 장치
CF 3000 TOOL BOX - 케이스
CF 3000 TOOL BOX
-
케이스
1206120
케이스 비어 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
툴 박스
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
0 mm² ... 0 mm²
치수
폭
275 mm
높이
56 mm
길이
340 mm
상용 데이터
항목 번호
1206120
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4017918368531
개당 중량(패키지 포함)
542.3 g
개당 중량(패키지 제외)
520 g
관세 번호
42021250
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
8.431 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말