스트리핑 및 크림핑 장치
CF 3000 CDF 0,25 - 교체 다이
CF 3000 CDF 0,25
-
교체 다이
1212389
교체 크림핑 다이, CF 3000-TOOLKIT 0,25(0.25 - 0.75 mm
2
)용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이
압축
사다리꼴 크림프
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
0.25 mm² ... 0.75 mm²
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
0.5 mm ... 1 mm
상용 데이터
항목 번호
1212389
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4046356470599
개당 중량(패키지 포함)
37.1 g
개당 중량(패키지 제외)
32.2 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
21.279 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말