스트리핑 및 크림핑 장치
CF 3000 CG 1,5 - 교체 부품
CF 3000 CG 1,5
-
교체 부품
1207750
교체 케이블 가이드 1.5 mm
2
, 슬리브 피드 CF 3000 HZG 1,5용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
슬리브 리시버
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
1.5 mm² ... 1.5 mm²
상용 데이터
항목 번호
1207750
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4017918917708
개당 중량(패키지 포함)
6.3 g
개당 중량(패키지 제외)
6 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.598 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말