AI 1 - 8 RD-B
-
페룰
3201385
페룰, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 빨간색
색상
케이블 사이즈 범위
접점 영역 길이
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
테이프 처리된 페룰은 특히 크림핑 기계 CF°3000 -2,5용으로 개발되었습니다.
최대 2.5 mm²의 메인 색상 제품으로 제공
특히 CLIPLINE complete 시스템의 모듈형 단자대와 같은 모든 모듈형 단자대의 배선을 위해 사용 가능