푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 조립된 M12 커넥터를 사용하면 공구 없이 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 좁은 공간이나 케이블 밀도가 높은 곳에서도 시간을 절약하는 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다.
몰딩 플라스틱 케이블 플러그, 시리즈: KSF, M23-소켓, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 5+PE, 잠금 타입: 스크류 잠금, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 예, 외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다