푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 조립된 M12 커넥터를 사용하면 공구 없이 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 좁은 공간이나 케이블 밀도가 높은 곳에서도 시간을 절약하는 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다.
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 회색, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m, 드레인 전선 및 포일 차폐
신호 및 전력 전송용 조립된 케이블을 사용하여 필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 쉽게 연결하십시오. 다양한 제품과 케이블 품질 중에서 원하는 제품을 선택하십시오. 피닉스컨택트는 산업 환경의 기본 요구 사항을 뛰어넘는 엄격한 요구 사항을 충족하는 특수한 맞춤형 제품 시리즈를 제공합니다. 또한 요청 시 개별 솔루션을 구현할 준비가 되어 있습니다.
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 회색, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m, 드레인 전선 및 포일 차폐
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직각 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 0.3 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 용접 스파크 내성, 고유연성, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m, 로봇 및 드레그 체인용
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 핀 2+4 브리지됨, 케이블 길이: 3 m
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 2 m
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m)
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PP-EPDM 할로겐-프리, 회색 RAL 7035, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M8, 코딩: A, 있음 2개의 LED, 케이블 길이: 5 m, 위생적 설계, 플라스틱 널(knurl) 있음
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블
IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.
피닉스컨택트는 표준 애플리케이션, 로봇, 드래그 체인부터 옥외 연속 사용, 식품 및 철도 산업의 케이블링에 이르기까지 신호 및 전원의 안전한 전송을 위한 M8 및 M12 설계가 적용된 가장 광범위한 제품군과 솔루션을 제공합니다. 다양한 조립 제품 및 케이블 품질 중에서 원하는 제품을 선택하십시오.
푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 조립된 M12 커넥터를 사용하면 공구 없이 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 좁은 공간이나 케이블 밀도가 높은 곳에서도 시간을 절약하는 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다.
산업용 애플리케이션의 경우 높은 패킹 밀도를 유지하면서 보다 컴팩트한 설계를 추구하는 추세로 변화하고 있습니다. 12핀 및 17핀 고밀도 커넥터를 사용하면 공간 절약형 M12 설계를 통해 신호를 전송할 수 있습니다. A-코딩은 표준화되어 있으며 다른 인터페이스와 결합할 수 있습니다.
통합 LED가 있는 M12 커넥터를 사용하면 신호 경로의 오류를 빠르고 쉽게 식별할 수 있습니다.
M12 전원 코딩(S, K 및 M-코딩)은 3상 모터의 전원 연결과 같은 AC 애플리케이션용으로 설계되었습니다. M-코딩은 최대 8 A, 690 V의 5-pos. 및 6-pos. 부하를 공급합니다.
T-코딩 및 L-코딩은 분산 I/O 모듈이나 DC 모터에 전원을 공급하는 등과 같은 저전압 DC 애플리케이션에 사용됩니다. 4핀 L 코딩은 옵션으로 제공되는 추가 기능적 접지 접점과 함께 사용할 수 있습니다. 최대 16 A를 63 V의 전압에서 전송할 수 있습니다.
고급 차폐 기술은 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 위해 M12 커넥터의 현재 디자인을 최적화합니다.
제조 과정에서 액체 금속이 케이블 차폐를 완전히 감쌉니다. 소재 결합 360° 차폐는 향상된 EMC 보호를 제공할 뿐만 아니라 성능을 향상시킵니다. 또한 액체 금속은 PE 접점과 금속 전도성 M12 널 간에 연결을 설정합니다.
피닉스컨택트가 표준으로 사용하는 PUR 케이블은 할로겐-프리이고 화학 물질, 오일 및 윤활유에 내성이 있으며 드래그 체인 애플리케이션에 적합합니다. 비용 효율적인 PVC 케이블은 중간 수준의 기계적 압박이 예상되는 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 옥외, 식품 산업 및 철도 애플리케이션에 적합한 품질의 특수 맞춤형 케이블을 제공합니다.
M17 - M40 크기의 커넥터가 있는 사전 조립된 신호 및 전원 케이블은 수많은 산업용 신호 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 케이블은 최대 150 A/630 V의 전송 용량에서 전기 드라이브의 빠르고 쉽게 연결하려는 경우에 최선의 선택입니다. 전체 제품군에는 필요한 모든 전원 범위 및 설계가 포함되어 있습니다.
소규모 또는 대규모, 직선 또는 앵글, 몰딩 또는 조립용 설계: 피닉스컨택트의 원형 커넥터 제품군은 모든 요구 사항을 충족합니다.
앵글 M23 원형 커넥터는 240° 이상 회전할 수 있는 최초의 커넥터입니다. 이를 통해 시스템에 대한 최적의 케이블 라우팅이 가능합니다.
피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용하면 절반만 돌려서 원형 커넥터를 마운트할 수 있습니다. 이는 설치 시간을 최대 90%까지 줄여줍니다.
밸브 커넥터와 밸브 커넥터 케이블은 온도, 기계적 영향, 오일 및 그리스에 대한 내성이 있습니다. 에너지 절감 기능이 있는 사전 조립된 밸브 커넥터는 전류 소모량을 최대 50%까지 줄이고 더 작은 전원 공급 장치를 사용할 수 있도록 합니다.
몰디드 DEUTSCH 및 Superseal 커넥터는 주로 상업용 차량, 건설 기계, 농업 기계 및 임업 기계에 사용됩니다. 이 제품은 안전한 신호 및 전력 전송을 구현하며 견고한 설계를 특징으로 합니다. 몰딩은 물, 기름, 화학 물질의 유입을 방지하고 커넥터의 안정적인 밀폐를 보장합니다.
특정 요구 사항에 따른 조립된 케이블 설계: 피닉스컨택트의 조립용 커넥터 및 분배기와 함께 맞춤형 센서 케이블 및 액추에이터 케이블 길이도 손쉽게 주문할 수 있습니다. 산업용 커넥터 서비스 센터는 머신 빌딩, 시스템 제조, 장치 제조 등의 분야에서 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 신속하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 서비스를 제공하는 이유는 광범위한 선업용 커넥터 제품군을 보유함에도 불구하고 특정 고객들의 다양한 요구 사항을 모두 충족시킬수 없기 떄문입니다.
– 짧은 길이의 케이블도 구매할 수 있는 유연한 주문 방식
– 매우 긴 케이블도 손쉽게 풀 수 있도록 케이블 릴 사용