산업용 등급으로 컴팩트하게 설계된 M12, M23 및 M40 크기의 하이브리드 케이블

통신 인터페이스 및 모터 연결용 하이브리드 케이블

M12, M23 및 M40 크기의 하이브리드 케이블은 통신 인터페이스 및 고성능 모터 연결을 위한 다양한 연결 솔루션을 제공합니다. 단일 커넥터로 데이터, 신호 및 전력을 쉽게 전송할 수 있습니다. 산업용 등급의 컴팩트한 케이블 설계로 인한 이점.

Go to Product Detail Page for item 1412467
VS-FSBPYS-OE-94H/1,5 SCO - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
VS-FSBPYS-OE-94H/1,5 SCO - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1412467

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 이더넷 하이브리드 CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, Y-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 하이브리드 케이블, 케이블 길이: 1.5 m, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

이점

  • 단일 커넥터에 신호, 데이터 및 전원을 결합하여 시간 및 공간 절약
  • 하이브리드 케이블 및 해당 장치 연결을 사용한 완벽한 설치 개념
  • 플라스틱 몰딩 및 EMC 보호로 인해 다양한 애플리케이션에 적합