UL Listed
승인 ID: FILE E 335024정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 0.175 A |
cUL Listed
승인 ID: FILE E 335024정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 0.175 A |
cUL Listed
승인 ID: E221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 30 V | 6 A | ||
데이터 | 42 V | 0.5 A |
UL Listed
승인 ID: E221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 30 V | 6 A | ||
데이터 | 42 V | 0.5 A |