네트워크 케이블, 케이블 길이: 0.25 m, 핀 수: 4, CAT5, 케이블 아웃렛: 직선, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, 검정색, RAL 9005
모든 일반 네트워크 및 필드버스용 데이터 케이블
산업용 등급으로 조립된 데이터 케이블을 사용하여 모든 일반 네트워크 및 버스 시스템에 대해 최대 40Gbps로 데이터를 안전하고 안정적으로 전송합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당을 통해 솔루션을 일관되게 구현할 수 있습니다. M8, M12, RJ45에서부터 USB, HDMI, D-SUB, 그리고 동축 및 FO 연결은 물론이고 Single Pair Ethernet용 케이블링에 이르는 포트폴리오를 제공합니다.
조립된 USB 케이블, 차폐, 색상: RAL 5021(파란색), PUR 외부 시스, USB 타입 A/IP67 및 개방형 케이블 끝, 길이: 1 m
네트워크 케이블, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PVC/PVC, 빨간색 RAL 3020, 차폐, 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 1 m
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 소켓 직각 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m)
조립된 USB 케이블, 차폐, 색상: RAL 5021(파란색), PUR 외부 시스, USB 타입 B/IP67 및 USB 타입 A/표준, 길이: 2 m
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 소켓 직선 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m)
네트워크 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 1 m, 핀 수: 4, CAT5, 케이블 아웃렛: 직선, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, 검정색, RAL 9005
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)
조립된 Ethernet 케이블, CAT6, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(파란색), RJ45 플러그/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징 및 RJ45 플러그/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징, 라인, 길이: 5 m
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)
이점
- 모든 네트워크 및 버스 시스템에 대한 지원을 통한 광범위한 적용성
- 최대 40 Gbps의 고속 데이터 전송을 사용한 원활한 통신
- 극한 환경 조건에서도 M8 및 M12 케이블링 솔루션을 위한 안정적인 보호된 차폐 연결을 제공하는 고급 차폐 기술
- 산업 환경에서 높은 안정성을 보장하는 견고한 커넥터
신제품
개인 데이터 케이블 구성
구리 또는 FO 기반 데이터 케이블을 직관적으로 빠르게 구성하십시오. 몇 단계만 거치면 구성기는 원하는 솔루션으로 안내합니다.
FO 데이터 케이블은 최대 1,000 m 길이로 제공됩니다. Free cable end와 male 또는 female 커넥터가 있는 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 연결 타입, 보호 수준, 핀 수 및 파이버 타입 중에서 선택할 수 있습니다.
구리 기반 데이터 케이블은 최대 100 m 길이의 여러 연결이 있는 제품으로 제공됩니다. 또한 다양한 케이블 타입, 핀 수, 전송 카테고리 및 신호 타입을 기반으로 솔루션을 구성할 수 있습니다.
IIoT 통신을 위한 데이터 전송 케이블링 솔루션
구리 기반 데이터 케이블
구리 케이블 실제 사용
복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 사전 조립된 고성능 케이블의 이점을 경험해 보십시오. 낮은 데이터 속도의 원거리용 솔루션에서 최대 10 Gbps의 고속 케이블링용 솔루션에 이르기까지 피닉스컨택트는 자동화 네트워크를 위한 유연한 솔루션을 제공합니다.
-
최대 10 Gbps의 미래 경쟁력을 보장하는 데이터 케이블링
-
소켓, 커넥터 및 패치 케이블을 위한 일관된 360° 차폐 개념
-
모든 일반 네트워크 및 버스 시스템용: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, 범용 직렬 버스(USB)
-
IP20 - IP69K 환경에서 산업용으로 사용하기 위한 견고한 솔루션
-
스프링, 피어스 또는 IDC 연결을 특징으로 하는 필드 조립용으로 설계된 커넥터와 결합 가능
구리 기반 데이터 케이블링에 대한 세부 정보
인프라, 빌딩 또는 산업 분야 등의 적용 분야에 상관없이 핵심은 프로세스 자동화에 있습니다. 더 많은 장치가 항상 네트워크에 통합되고 있습니다. 데이터 볼륨의 증가와 전송 속도의 향상으로 인해 케이블링이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 구리 기반 데이터 케이블링은 수십 년간 이러한 상황에 적합하다는 것이 입증되었습니다.
FO 기반 데이터 케이블
FO 케이블 실제 사용
높은 전송 속도, 낮은 감쇠, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 산업용 시스템 및 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어입니다. 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 애플리케이션에 적합한 파이버 타입을 선택할 수 있습니다.
-
IP20 및 IP65/IP67용 커넥터 및 패치 케이블 솔루션
-
ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA 및 M12 핀 커넥터 패턴이 있는 광범위한 FO 커넥터
-
POF, PCF 및 GOF 파이버 타입(멀티 모드 및 단일 모드)
-
PC 및 APC 연마가 적용된 제품
-
인텔리전트 전원 그리드에서의 실시간 데이터 전송을 위한 M17 MPO 시리즈 FO 데이터 커넥터
-
최대 75 m의 짧은 전송 경로 및 최대 100 Mbps의 데이터 속도를 위한 POF(Polymer Optical Fiber)
-
최대 500 m의 중간 전송 거리 및 최대 1 Gbps의 데이터 속도를 위한 PCF(Polymer-Clad Fiber)
-
10 Gbps에서 최대 550 m의 긴 전송 거리를 위한 GOF(Glass Optical Fiber)
-
최대 50 km 및 최대 40 Gbps의 데이터 속도를 위한 GOF 단일 모드
FO 기술에 대한 세부 정보
광섬유 케이블을 통한 데이터의 광 전송은 수 킬로미터에 걸쳐 최대 40 Gbps의 데이터 속도를 가능하게 합니다. 이 기술의 기능, 이점 및 사용에 대한 개요를 확인하십시오.