RTO 3 - 볼트 연결 단자대
3049518

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

단자대당 4개의 브리지 샤프트
항상 자유롭게 액세스 가능한 단자점