산업용 AI
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
SHN 5.5 - 도구
SHN 5.5
-
도구
1209855
소켓 렌치, 렌치 크기 5.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
소켓 렌치
설계
육각형
제품 속성
크래프트폼 핸들
2-컴포넌트 핸들
육각형 미끄럼 방지 그립
육각 스크류 헤드
연결 데이터
출력
육각형 외부
치수
치수 도면
폭
33 mm
블레이드 높이
70 mm
길이
185 mm
직경
33 mm
렌치 크기
5.5 mm
마운팅용 렌치 크기
5.5 mm
소재 사양
색상
다색 (RAL -)
소재
합금 공구강
상용 데이터
항목 번호
1209855
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH314C
GTIN
4046356178747
개당 중량(패키지 포함)
73.19 g
개당 중량(패키지 제외)
73.19 g
관세 번호
82054000
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
제품 도움말