RT 5-PE - 접지 단자
3049424

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

접지 단자, 참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조)., 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 볼트 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

낮은 접점 저항
내부식성 단자점
추가 라벨링 옵션
녹색-노란색 하우징
철도 애플리케이션용으로 테스트됨