RBO 16-3L/N-HC
-
볼트 연결 단자대
3076112
볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 520 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 300 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/파란색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 볼트 연결 단자대 |
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 54.8 mm |
| 연결 수 | 8 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 레벨당 연결 수 | 8 |
| 정격 전선 | 300 mm² |
| 연결 타입 | 볼트 연결 |
| 스트리핑 길이 | 스트리핑 길이는 케이블 러그 제조업체에서 제공한 사양에 따라 다릅니다. |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 정격 전류 | 520 A |
| 최대 부하 전류 | 520 A (300 mm²의 케이블 사이즈) |
| 정격 전압 | 1500 V |
| 정격 전선 | 300 mm² |
| 케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
| 케이블 사이즈 | 25 mm² ... 240 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 4 ... 500 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 17 mm |
| 폭 | 38 mm |
| 볼트 치수 | 16 mm |
| 스크류 스레드 | M16 |
| 조임 토크 | 25 ... 35 Nm |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46235:1983-07 |
| 케이블 사이즈 | 50 mm² ... 300 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 0 ... 500 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 17 mm |
| 폭 | 48 mm |
| 볼트 치수 | 16 mm |
| 스크류 스레드 | M16 |
| 조임 토크 | 25 ... 35 Nm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 219.2 mm |
| 간격 | 54.8 mm |
| 색상 | 회색/파란색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 3076112 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE4412 |
| GTIN | 4046356653251 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,618.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,618.9 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
HC-RBO 16 - 커버 후드 3247996
-
RBO 16-VS 2 - 연결 레일 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - 라벨 0801353
-
KLM 3-L - 단자 스트립 마커 캐리어 0814788
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
PML-W101 (25X25) - 경고 레이블 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809997
-
ZBF10 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810025
-
UC-TMF 10 - 단자대용 마커 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0824662
-
UCT-TMF 10 - 단자대용 마커 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0829679
-
PS-MT - 테스트 플러그 0311647
-
PS-IH WH - 절연 슬리브 0311566
-
PS-IH RD - 절연 슬리브 0311579
-
PS-IH BU - 절연 슬리브 0311582
-
PS-IH YE - 절연 슬리브 0311595
-
PS-IH GN - 절연 슬리브 0311605
-
PS-IH GY - 절연 슬리브 0311621
-
PS-IH BK - 절연 슬리브 0311634
-
PS-IH VT - 절연 슬리브 0311618
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453