PLC 로직 기본 모듈, 2세대, 16개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결용, 48개의 I/O로 확장 가능, 실시간 클럭, 마이크로 USB female 커넥터, 메모리 모듈 및 Bluetooth 어댑터 수용, 스크류 연결
Downloads제품 타입 | 베이스 장치 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
절연 | 기본 절연 |
정격 절연 전압 | 50 V |
정격 서지 전압 | 0.8 kV |
실시간 클럭(clock) | |
실시간 클럭 | 예 |
버퍼 기간 | 96 h (커패시터) |
정밀 실시간 클럭(clock) | ±2 s/d |
공급 | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
일반 입력 전류(UN 시) | 40 mA |
최대 입력 전류, UN | 160 mA |
보호 회로 | 극성 보호 |
서지 보호 |
디지털 입력 | |
입력 수 | 8 (2 아날로그로 구성 가능) |
입력 설명 | EN 61131-2, 타입 3 |
입력 전압 | 24 V DC |
신호 레벨 "0" 신호 | < 5 V |
신호 레벨 "1" 신호 | > 11 V |
입력 전류 "0" 신호 | < 1 mA |
입력 전류 "1" 신호 | 타입 2.5 mA |
상태 표시 | 노란색 LED |
디지털 입력 | |
입력 수 | 2 (IN6 및 IN7 아날로그로 구성 가능) |
입력 전압 범위 | 0 V ... 10 V |
입력 저항 | > 3.5 kΩ |
디지털 입력 | |
입력 수 | ≤ 8 |
입력 설명 | 기술 데이터는 사용된 PLC-INTERFACE 단자대에 따라 다름 |
입력 전압 | 19 V DC |
일반 전류 소모량 | 4 mA |
입력 저항 | < 100 mΩ |
출력 수 | ≤ 8 |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
정격 전류 | 9 mA |
COMBICON 연결 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
피복 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M2 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 10 |
참고 | 장치 공급 및 8 x 입력 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
COMBICON 연결 | |
연결 타입 | 마이크로 USB 타입 B |
연결 수 | 1 |
COMBICON 연결 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결 |
피복 길이 | 6 mm |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 20 |
COMBICON 연결 | |
연결 타입 | IDC 연결 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 4 |
COMBICON 연결 | |
연결 타입 | S-PORT(소켓) |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 12 |
참고 | 메모리 모듈 연결용 |
상태 표시 | 녹색 LED |
치수 도면 |
|
폭 | 50 mm |
높이 | 44 mm |
106 mm (릴레이 있음) | |
깊이 | 82.5 mm |
87 mm (릴레이 있음) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % |
CE | |
명칭 | CE |
인증 | CE 인증 |
CE | |
명칭 | UL, 미국 / 캐나다 |
ID | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
CE | |
명칭 | UL, 캐나다 |
ID | Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X |
CE | |
명칭 | UL, 미국 |
ID | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
조립 지침 | 8 x PLC-INTERFACE 단자대에 삽입 가능 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2907447 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CK2611 |
카탈로그 페이지 | 429페이지(C-5-2017) |
GTIN | 4055626217833 |
개당 중량(패키지 포함) | 141.74 g |
개당 중량(패키지 제외) | 132 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS-9.0 | 27242216 |
ECLASS-10.0.1 | 27242216 |
ECLASS-11.0 | 27242216 |
ETIM 8.0 | EC001417 |
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간 = 50 년 |
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오. |