PLC-ASC-PT100-IN
-
아날로그 모듈
2906918
PLC 로직 로직 모듈용 Pt 100/Pt 1000 온도 변환기(2세대 전용), 1-채널, 단일 타입(Pt 100, Pt 1000)을 DIP 스위치를 통해 구성 가능, 스크류 연결
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 제품군 | PLC logic |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 정격 제어 공급 전압 범위(US 참조) | 0.8 ... 1.1 |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 14 mA |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 아날로그 입력 저항 | |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 센서 입력 전류 | 900 µA |
| 온도 측정 범위 | -50 °C ... 200 °C |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | 1 % |
| 서지 전압 보호 | > 33 V |
| 해상도 | 10 비트 (0에서 1000으로 확장됨) |
| 아날로그 입력 저항 | |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 1000 (IEC 60751 , α = 0.00385) |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 센서 입력 전류 | 900 µA |
| 온도 측정 범위 | -50 °C ... 200 °C |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | 1 % |
| 서지 전압 보호 | > 33 V |
| 해상도 | 10 비트 (0에서 1000으로 확장됨) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 스위칭 전압 범위 | 5 V DC ... 30 V DC |
| 스위칭 전류 | ≤ 3 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (일반적으로 이러한 단자대는 전선 연결 작업 중에 안전하게 지지되어야 합니다(한 손으로 잡고 하우징에 대고 지지).) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2906918 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2622 |
| GTIN | 4055626153797 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 79.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 53.3 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |