BTP 2102W
-
터치 패널
1046667
터치 패널; 25.7 cm / 10.1"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식); 1024 x 600 픽셀 (WSVGA); 1,670만색; 프로세서: Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL; 인터페이스: 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® Embedded Compact 7; 소프트웨어: Visu+; 버스 시스템 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 BTP 2000 장치에 기본적으로 통합된 Visu+ RT
많은 수의 사용 가능한 드라이버를 통해 모든 관련 제어 시스템에 연결
매력적인 가격 대비 성능의 기본 애플리케이션용으로 개발됨
3개의 16:9 포맷 디스플레이 크기