PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
컨트롤러
2907446
PLC 로직 기본 모듈, 2세대, 16개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결용, 48개의 I/O로 확장 가능, 실시간 클럭, 마이크로 USB female 커넥터, 메모리 모듈 및 Bluetooth 어댑터 수용, 푸쉬-인 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
제품 타입 | 베이스 장치 |
제품군 | PLC logic |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
정격 절연 전압 | 50 V |
정격 서지 전압 | 0.8 kV |
실시간 클럭(clock) | |
실시간 클럭 | 예 |
버퍼 기간 | 96 h (커패시터) |
정밀 실시간 클럭(clock) | ±2 s/d |
공급 | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
일반 입력 전류(UN 시) | 40 mA |
최대 입력 전류, UN | 160 mA |
보호 회로 | 극성 보호 |
서지 보호 |
디지털 입력 | |
입력 수 | ≤ 8 (2 아날로그로 구성 가능) |
입력 설명 | EN 61131-2, 타입 3 |
입력 전압 | 24 V DC |
신호 레벨 "0" 신호 | < 5 V |
신호 레벨 "1" 신호 | > 11 V |
입력 전류 "0" 신호 | < 1 mA |
입력 전류 "1" 신호 | 2.5 mA |
상태 표시 | LED (노란색) |
아날로그 입력 | |
입력 수 | ≤ 2 (IN6 및 IN7 아날로그로 구성 가능) |
입력 전압 범위 | 0 V ... 10 V |
입력 저항 | > 3.5 kΩ |
PLC-INTERFACE 연결 | |
입력 수 | ≤ 8 |
입력 설명 | 기술 데이터는 사용된 PLC-INTERFACE 단자대에 따라 다름 |
입력 전압 | 19 V DC |
일반 전류 소모량 | 4 mA |
입력 저항 | < 100 mΩ |
출력 수 | ≤ 8 |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
정격 전류 | 9 mA |
COMBICON 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 9 mm |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 10 |
참고 | 장치 공급 및 8 x 입력 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
프로그래밍 연결방식 | |
연결 타입 | 마이크로 USB 타입 B |
연결 수 | 1 |
INTERFACE 시스템 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결 |
스트리핑 길이 | 6 mm |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 20 |
PLC 로직 - 버스 | |
연결 타입 | IDC 연결 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 4 |
Memory | |
연결 타입 | S-PORT(소켓) |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 12 |
참고 | 메모리 모듈 연결용 |
상태 표시 | LED (녹색) |
치수 도면 |
|
폭 | 50 mm |
높이 | 48.5 mm |
111 mm (릴레이 있음) | |
깊이 | 82.5 mm |
87 mm (릴레이 있음) |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, 캐나다 | |
마킹 | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, 미국 | |
마킹 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
조립 참고 사항 | 8 x PLC-INTERFACE 단자대에 삽입 가능 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2907446 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK2611 |
GTIN | 4055626218168 |
개당 중량(패키지 포함) | 142.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 136 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | e3dd21b2-ae91-4c2c-ac2c-ed9029b5dbf3 |
호환 가능한 제품
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 롤 오프, 플랫 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825021
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 연결 케이블 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - 케이블 1076342
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - 확장 모듈 2905137
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 연결 케이블 2905263
-
PLC-RPT- 24DC/21 - 릴레이 모듈 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - 릴레이 모듈 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - 릴레이 모듈 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - 릴레이 모듈 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - 릴레이 모듈 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - 릴레이 모듈 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 모듈 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 모듈 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 스위치 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 스위치 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 무접점 릴레이 모듈 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 무접점 릴레이 모듈 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 무접점 릴레이 모듈 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 무접점 릴레이 모듈 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 무접점 릴레이 모듈 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 무접점 릴레이 모듈 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - 무접점 릴레이 모듈 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - 무접점 릴레이 모듈 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2966061
-
PLC-ASC-UI-IN - 아날로그 모듈 2906916
-
PLC-APT-UI-IN - 아날로그 모듈 2906917
-
PLC-ASC-PT100-IN - 아날로그 모듈 2906918
-
PLC-APT-PT100-IN - 아날로그 모듈 2906919
-
PLC-ASC-UI-OUT - 아날로그 모듈 2906920
-
PLC-APT-UI-OUT - 아날로그 모듈 2906921
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
BTP 2043W - 터치 패널 1050387
-
BTP 2070W - 터치 패널 1046666
-
BTP 2102W - 터치 패널 1046667