AI 0,75-10 GY-1000
-
페룰
3203118
페룰, 접점 범위 길이: 10 mm, 슬리브 길이: 16 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 코어 끝 연결 |
전선 카테고리 | 연선, 클래스 2, 5, 6 / B, C, K, M |
제품 속성 | UL 인증 |
주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됨 | |
크기 측면에서 DIN 46228-1 및 UL 486F의 요구 사항을 충족합니다 | |
폴리프로필렌 소재의 플라스틱 칼라 | |
할로겐-프리 | |
장기/단기 온도: +105 C/+120 C |
전선 연결 | |
연선 최대 사이즈 | 0.75 mm² |
최대 케이블 사이즈 AWG | 18 |
스트리핑 길이 | 13 mm |
치수 도면 |
|
슬리브 길이 | 16 mm |
접점 범위 길이 | 10 mm |
최대 피복 분리 길이 | 13 mm |
페룰 직경 | 1.3 mm |
슬리브 벽 두께 | 0.15 mm |
절연 칼라 두께 | 0.25 mm |
절연 칼라의 내부 치수 | 2.8 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
소재 | CU-DHP |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
코팅 | 갈바닉 주석 도금 |
표면 특성 | 주석 도금 |
구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
기술 데이터 | |
슬리브 길이 | 16 mm |
주변 조건 | |
절대 온도 | 105 °C (-40 °C 부하 없음 / 0 °C 동적 부하) |
단기 온도 | 120 °C |
표준에 따른 설계 | DIN 46228-4, UL 486F-E |
항목 번호 | 3203118 |
패키지 단위 | 1,000 pc |
최소 주문 수량 | 1,000 pc |
제품 키 | BH3411 |
GTIN | 4046356079587 |
개당 중량(패키지 포함) | 0.095 g |
개당 중량(패키지 제외) | 0.093 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 크림핑 플라이어 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 크림핑 플라이어 1202877