HVAC 애플리케이션용 장치 연결 기술 스마트 장치 연결은 설치 기사에서 운영자에 이르는 모든 사람의 작업을 더욱 편리하게 만들어 줍니다.
빌딩 자동화 분야의 연결 솔루션에 대한 디지털 3D 투어
완전히 자동화된 빌딩을 둘러보십시오. 3D 투어에서 연결 솔루션 및 하우징의 이점을 활용하는 방법을 확인할 수 있습니다.
이점
- 스마트 네트워킹: BACnet IP, Modbus/TCP, REST 및 MQTT와 같은 IP 기반 프로토콜에 적합한 연결을 통한 장치 통신
- 포괄적인 제품 포트폴리오: 빌딩 자동화 분야의 장치를 위한 연결 기술 및 전자 하우징
- 표준 이상의 조건 충족: 기술 빌딩 유틸리티를 위한 인텔리전트 장치용 개별 설계
- 탁월한 서비스: 빠른 연결 솔루션을 위한 전문가 조언 및 설계 적용 지원
더욱 편리해진 난방, 통풍 및 공기 조절 기술 네트워크화 필드 장치에서 빌딩 관리 시스템에 이르기까지 안정적인 연결의 이점 활용
에너지 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 난방, 통풍 및 공기 조절(HVAC) 시스템의 제어, 조절 및 설비를 위한 정교한 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션은 기술 빌딩 유틸리티의 일부로서 빌딩의 기능, 효율성 및 편의성에 큰 영향을 미칩니다. 피닉스컨택트의 PCB 연결 및 전자 하우징은 신호, 데이터 및 전원의 안전한 전송은 물론 안정적인 프로세스 자동화를 보장합니다.
계속 증가하는 통풍 및 공기 조절 시스템의 네트워크화 외에도 기술 자체가 설치자 및 운영자에게 부담을 주지 않는 것이 중요합니다. 이 접근 방식을 사용하면 설치 중 오류를 조기에 방지할 수 있으며 서비스 수명 동안 운영자의 손쉬운 유지 관리를 보장할 수 있습니다.
난방, 통풍 및 공기 조절 연결용 솔루션
작동 드라이브용 컴팩트 PCB 연결
작동 드라이브 연결 제한된 공간용 솔루션
컴팩트한 설계의 COMBICON PCB 단자대는 높은 보호 수준이 요구되는 작동 드라이브의 제한된 배선 공간에 특히 적합합니다. COMBICON SPTA-THR 1,5 시리즈의 컴팩트 PCB 커넥터가 제공하는 이점 개요:
- 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
- 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 직관적인 작동
- 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
덕트 센서용의 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 2-피스 PCB 커넥터
덕트 센서 연결 접근하기 어려운 장치를 위한 솔루션
PTS 1,5/..-PH-5,0 시리즈의 COMBICON PCB 커넥터는 접근하기 어려운 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. 푸쉬-인 연결방식 PCB 커넥터의 이점 개요:
- 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
- 접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
- 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 최대한의 클램핑 공간 제공
실내 작동 장치용 푸쉬-인 연결방식 PCB 커넥터
실내 작동 장치용 연결 2-피스 하우징용 솔루션
PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP 시리즈의 푸쉬-인 연결방식 COMBICON PCB 커넥터는 2-피스 전자 하우징에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 주요 이점:
- 2-피스 전자 하우징에 이상적
- 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
- 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 최대한의 클램핑 공간 제공
윈도우 커버링 드라이브 연결용 PCB 단자대
윈도우 커버링 드라이브용 연결 내구성 향상을 위한 솔루션
뛰어난 품질의 SPT(A)-THR 1,5 시리즈 COMBICON PCB 단자대는 윈도우 커버링 드라이브의 내구성 향상을 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 시간 절약형 푸쉬-인 연결 외에도 다음과 같은 추가 이점이 있습니다.
- 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 직관적인 작동
- 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
- SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
Presence Detector용 보드-투-보드 커넥터
Presence Detector용 연결 제한된 공간에서 더 편리한 사용
FINEPITCH 시리즈 보드-투-보드 커넥터는 연결 영역의 제한된 공간에서 보다 편리하게 사용할 수 있는 스마트 솔루션을 제공합니다. 주요 이점:
- 다양한 간격, 핀 수 및 설계를 통한 높은 수준의 유연성
- 안정적인 기계적 및 전기적 연결을 위한 밑면의 배치 핀
- 동일 평면성, 테이프-온-릴 또는 매거진 패키징 및 픽 앤 플레이스 패드를 통해 자동화된 리플로우 공정 가능
참조 자료
빌딩 자동화를 위한 전자 하우징
스마트 빌딩용 전면부 연결 하우징: Neuberger Gebäudeautomation GmbH 빌딩 자동화 전문가는 Open.Room 실내 자동화 시스템에서 ME-IO 전자 하우징을 사용합니다. Neuberger는 피닉스컨택트와 함께 특수한 요구 사항에 맞게 하우징을 조정했습니다.
DIN 레일 커넥터를 사용한 모듈형 하우징 개념
온도 및 에너지 기록 장치용 기능 패키지: Scheidl GmbH는 자체 에너지 컨트롤러에 피닉스컨택트t의 BC 전자 하우징을 사용합니다. 16핀 DIN 레일 커넥터가 장치 설계의 핵심 요소였습니다.