サージ保護の新しいベンチマーク

高性能で安全、コンパクト。
Safe Protection Plus(SPP)シリーズの製品

Safe Protection Plus(SPP)により、フエニックス・コンタクトは雷保護およびサージ保護の新しい基準を設定しつつあります。SPP製品シリーズは、最高の性能とコンパクトなプラグ式設計を組み合わせ、最大限のシステムの可用性と最適な保護を確保します。高性能なタイプ1雷電流アレスタと多用途なタイプ2サージ保護機器で、このシリーズは完成しました。

サージ保護は新たな段階へ

Safe Protection Plus製品シリーズの特長 Safe Protection Plus(SPP)とは:

  • 信頼性の高いシステム保護のための最高級性能
  • 高速の応答動作と低い残留電圧により、デリケートなシステムでも優れた保護効果
  • 取り扱いおよび安全性について先を考えた機能を用意しているため、設置が簡単で安全
  • 1極あたり17.5 mmという省スペースの全体幅と豊富な製品ラインアップにより、幅広い用途に使用可能
SPP製品シリーズの雷電流およびサージ保護を設置した産業用制御盤
作業台の上の各種SPD
SPPシリーズのサージ保護機器の誤配線および感電防止
さまざまなアプリケーション(ビル設備、風力発電、テレコミュニケーション)のSPPサージ保護
プランニングプログラムを実行中のコンピュータの前にいる人
SPP製品シリーズの雷電流およびサージ保護を設置した産業用制御盤

Safe Protection Plus製品シリーズのサージ保護機器は、最大限の性能と耐久性を確保し、信頼性の高い保護を実現します。強化絶縁により、ユーザーやシステムの安全性も確保されます。ダイレクトな応答動作で、バックアップヒューズと設備を保護します。迅速な切断により、高レベルの操作の安全性が保証されます。

作業台の上の各種SPD

摩耗のないトリガ式マルチカーボンスパークギャップを採用したFLT-SPPは、非常に高速の応答動作と、低い残留電圧を持ちます。バリスタベース(MOV)雷電流アレスタと比較して、末端機器の負荷は大幅に軽減され、システム全体の保護効果が大幅に向上します。

VAL-SPPサージ保護機器はダイレクトな応答動作で、バックアップヒューズと設備を効果的に保護します。下流のコンポーネントは、残留サージ電圧から確実に保護されます。過負荷時には、迅速な切断により高レベルの操作の安全性を確保します。

SPPシリーズのサージ保護機器の誤配線および感電防止

SPPシリーズの製品は、そのシンプルさと安全性が特徴です。また、誤配線や感電などに対する防止機能に加えて、締付けトルクをわずか3 Nmに低減させるなどの革新的な機能を備えています。つまり、SPP製品シリーズは現在、すでに未来のサージ保護の基準を満たす先を考えたメリットを提供しているのです。

さまざまなアプリケーション(ビル設備、風力発電、テレコミュニケーション)のSPPサージ保護

1極あたりの全体幅が17.5 mmのこの堅牢な保護機器は、過酷な環境に適しており、標高最大5,000 m、最大315 Aまでバックアップヒューズなしで省スペースに設置できます。トリガー式マルチカーボンスパークギャップにより、雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプFLASHTRAB SPPは、複数のパルスを制御可能で、雷の多い地域や、風力発電やテレコミュニケーションなどの露出した場所でのアプリケーションに理想的です。VALVETRAB SPPは、さまざまな電圧や回路バージョンのACアプリケーションおよびソーラーアプリケーションを確実に保護します。Safe Protection Plusシリーズの製品なら、ほぼすべてのアプリケーションに適したサージ保護が見つかります。

プランニングプログラムを実行中のコンピュータの前にいる人

ECADシステムの包括的なデジタルデータを活用することで、システムプランニングがより簡単になります。当社のオンライン選定ガイドを使用すると、すばやく簡単にアプリケーションに最適な製品を見つけることができます。モジュール型アクセサリにより、後日追加機能を統合するのも簡単です。

サージ保護の新しいベンチマーク
高性能で安全、コンパクト

Safe Protection Plus製品シリーズは、高性能な雷保護およびサージ保護を提供します。安全性と設置の容易さにおいて新たな基準を打ち立てました。

パンフレットを開く
Safe Protection Plusシリーズの製品ラインアップ

ACアプリケーション向けサージ保護

インタラクティブイメージマップ:SPP製品シリーズのACアプリケーション用タイプ1+2+3およびタイプ2のサージ保護機器の特性
モジュール型リモートシグナリング
Safe Protection Plus製品シリーズは多くの製品バージョンに対し、対応するベースエレメントにすばやく簡単にプラグインが可能なモジュール型リモートシグナリングを提供します。リモートシグナリングは主回路用に絶縁を強化しているため、電気的安全性がさらに向上しています。
機械式ステータスインジケータ
各プラグには、機械式ステータスインジケータが付いています。これにより、過負荷状態の保護プラグを直接現場で識別することができます。
一貫したプラグ式設計
保護モジュールは各経路にプラグインでき、過負荷プラグの交換を迅速かつコスト効率よく行うことができます。プラグ式設計では、プラグは簡単に抜き差しできるため、絶縁測定などのメンテナンスが容易になり、作業を削減して安全性を高めることができます。
締付けトルクの低減
締付けトルクは3 Nmに低減されました。締付けトルクが低いため、保護機器を正しく設置するのがより簡単になります。
新しい切断方法
高性能な切断機能により、過負荷や障害におけるサージ保護がよりすばやく、信頼性の高いものになりました。
誤配線・感電防止
製品には誤配線・感電防止機能が装備されています。これにより、クランプポケットの下のミスマッチを確実に防止します。感電防止機能は操作中の安全性を向上させます。ケーブルが接続されると、通電部品に接触する可能性はなくなります。
Biconnect接続システム
ACアプリケーション用製品はBiconnectを装備しています。したがって、ミニチュアサーキットブレーカなどの他のコンポーネントへのサージ保護ブリッジを簡単に行うことができます。
モジュール型リモートシグナリング
Safe Protection Plus製品シリーズは多くの製品バージョンに対し、対応するベースエレメントにすばやく簡単にプラグインが可能なモジュール型リモートシグナリングを提供します。リモートシグナリングは主回路用に絶縁を強化しているため、電気的安全性がさらに向上しています。
締付けトルクの低減
締付けトルクは3 Nmに低減されました。締付けトルクが低いため、保護機器を正しく設置するのがより簡単になります。
Biconnect接続システム
ACアプリケーション用製品はBiconnectを装備しています。したがって、ミニチュアサーキットブレーカなどの他のコンポーネントへのサージ保護ブリッジを簡単に行うことができます。
誤配線・感電防止
製品には誤配線・感電防止機能が装備されています。これにより、クランプポケットの下のミスマッチを確実に防止します。感電防止機能は操作中の安全性を向上させます。ケーブルが接続されると、通電部品に接触する可能性はなくなります。
トリガ式マルチカーボンスパークギャップ
トリガー式マルチカーボンスパークギャップテクノロジは、従来のスパークギャップ、特にバリスタベースのタイプ1保護機器よりも優れています。
トリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジの詳細
一貫したプラグ式設計
保護モジュールは各経路にプラグインでき、過負荷プラグの交換を迅速かつコスト効率よく行うことができます。プラグ式設計では、機器を簡単に抜き差しできるため、絶縁測定などのメンテナンスが容易になり、作業を削減して安全性を高めることができます。
機械式ステータスインジケータ
各プラグには、機械式ステータスインジケータが付いています。これにより、過負荷状態の保護プラグを直接現場で識別することができます。
DINレールに設置された雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプFLASHTRAB-SPP

トリガ式マルチカーボンスパークギャップ内蔵の雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプFLT-SPP...

FLASHTRAB SPP – 雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2+3 トリガ式マルチカーボンスパークギャップ内蔵のサージ保護

雷電流アレスタおよびサージアレスタFLT-SPPおよびFLT-MBは、トリガ式マルチカーボンスパークギャップを使用しています。このテクノロジは非常に高性能です。マルチパルス機能により、非常に高くて間隔の狭い雷パルスも確実に処理します。このスパークギャップは、続流なしで機能します。放電プロセス後の短絡電流を防止し、システムの可用性を維持します。低い電圧保護レベルと残留電圧曲線により、下流の機器への負荷が大幅に低減され、特にバリスタベースのサージ保護機器と比較して、保護性能が顕著に向上します。タイプ1雷電流アレスタの要件に加えて、タイプ2およびタイプ3サージ保護機器の要件も満たします。

個別の導体NとPE付きの三相電源システム用サージ保護VAL-SPP

個別の導体NとPE付きの三相電源システム用サージ保護VAL-SPP

VALVETRAB SPP – ACアプリケーション用タイプ2サージ保護

VALVETRAB SPPは、Safe Protection Plus製品シリーズから、タイプ2のサージ保護機器の幅広い製品ラインアップを提供します。保護機器には、さまざまな回路と電圧のバージョンがあります。製品ラインアップは、1チャネルのバージョンから、4線式・5線式システム用のすぐに設置可能なソリューションまで多岐にわたります。

製品に関する詳細情報は、リンク先の製品リストからご確認いただけます。各製品の詳細ページでは、技術データ、3Dモデル、取付け時の注意事項など、さまざまな情報をご覧いただけます。

VAL-US-SPP – 北米向け電源システム用サージ保護

北米向け電源システム用サージ保護

VAL-US-SPP製品により、フエニックス・コンタクトは、北米の供給ネットワーク向けのサージ保護について記述された設置・安全機能も提供しています。これらのネットワークでは、さまざまな電源電圧の他に、単相3線式、Y結線、またはデルタ結線などの回路バージョンもご利用いただけます。VAL-US-SPPは、オープンタイプのUL Listedの認証取得済み製品です。つまり、追加の試験なしで新規システムや既存のシステムに統合することができるということです。

VAL-US-SPP製品の詳細については、当社のカテゴリページでご確認いただけます:

PVアプリケーション向けサージ保護

インタラクティブイメージマップ:太陽光発電アプリケーション用サージ保護VAL-SPP...-PV
新しい切断方法
高性能な切断機能により、過負荷や障害におけるサージ保護がよりすばやく、信頼性の高いものになりました。
一貫したプラグ式設計
保護モジュールは各経路にプラグインでき、過負荷プラグの交換を迅速かつコスト効率よく行うことができます。プラグ式設計では、プラグは簡単に抜き差しできるため、絶縁測定などのメンテナンスが容易になり、作業を削減して安全性を高めることができます。
リモートシグナリング
要件に応じて、太陽光発電アプリケーション用サージ保護機器は、無電圧リモート表示接点付きまたは無電圧リモート表示接点なしで利用することができます。
拡張されたスクリューシャフト
拡張されたスクリューシャフトによって空間距離と沿面距離が最適化されているため、DC電圧が高い場合でも高い安全性が提供されます。
拡張された挿入ファンネル
挿入ファネルも、空間距離と沿面距離を改良するため拡張されています。同時に、拡張された挿入シャフトによって感電防止、誤配線防止機能が提供されています。
機械式ステータスインジケータ
各プラグには、機械式ステータスインジケータが付いています。これにより、過負荷状態の保護プラグを直接現場で識別することができます。
タイプ1およびタイプ2
保護機器は2+V回路で設計されています。1,500 V DCおよび1000 V DC用のタイプ1雷電流アレスタとして、または600 V DC、1000 V DC、1500 V DC用のタイプ2サージ保護として利用することができます。
DINレール上の組込みのリモートシグナリングを備えた2+V回路でのPVアプリケーション用サージ保護VAL-SPP-T2-...PV...

PVアプリケーション用サージ保護VAL-SPP-T2-...PV...

リンクされている製品リストには、Safe Protection Plus(SPP)製品シリーズにおける太陽光発電アプリケーション用サージ保護機器の全製品ラインアップに関する詳細情報が含まれており、次のような内容になります:

  • 技術データ
  • 3Dモデル
  • 取付け時の注意事項
  • 代替品
コンフィグレータ
電源システム用サージ保護

お使いのシステムの技術パラメータを選択した後は、当社のコンフィグレータが電源システム用の最適なサージ保護を見つけるお手伝いをします。

今すぐコンフィグレーションを開始
電源用サージ保護のコンフィグレータ