ZFKDSA 4-7,5-20
-
プリント基板用端子台
1700717
プリント基板用端子台、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 電位の数: 20、 列の数: 1、 列ごとの極数: 20、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 4、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
独立したブリッジシャフトで複数の極をジャンパに簡単に接続
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利