プリント基板用端子台
FBSK 10-7,5 - プラグインブリッジ
FBSK 10-7,5
-
プラグインブリッジ
1928385
ブリッジ、完全絶縁、ピッチ7.5 mm、10極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
製品シリーズ
FBSK
製品ライン
COMBICON Terminals Special
極数
10
ピッチ
7.5 mm
接続数
10
行の数
1
電位の数
10
寸法
ピッチ
7.5 mm
高さ [h]
21.08 mm
長さ[l]
12 mm
材料仕様
材質のデータ - コンタクト先
注記
WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質
銅合金
材質のデータ - ハウジング
色 (ハウジング)
赤 (3001)
絶縁材質
PA
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI
850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT
775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度
125 °C
コネクタ
接続1
絶縁材質
PA
CTI、IEC 60112準拠
600
環境条件と実際の条件
周囲条件
相対湿度(保管時/運搬時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1928385
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZFD
GTIN
4017918606619
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.06 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.046 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27460406
ECLASS-13.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.116 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZFKDSA 4-7,5-10
-
プリント基板用端子台
1805504
ZFKDSA 4-7,5-12
-
プリント基板用端子台
1714740
ZFKDSA 4-7,5-16
-
プリント基板用端子台
1760646
SPTA 5/10-7,5-ZB
-
プリント基板用端子台
1819163
SPTA 5/11-7,5-ZB
-
プリント基板用端子台
1819176
SPTA 5/12-7,5-ZB
-
プリント基板用端子台
1819189
ZFKDS 4- 7,5
-
プリント基板用端子台
1907526
ZFKDSA 4- 9
-
プリント基板用端子台
1907542
製品 ヘルプ