FBSK 2-7,5
-
プラグインブリッジ
1928343
ブリッジ、完全絶縁、ピッチ7.5 mm、2極
製品の詳細
| 製品の種類 | ブリッジ |
| 製品シリーズ | FBSK |
| 製品ライン | COMBICON Terminals Special |
| 極数 | 2 |
| ピッチ | 7.5 mm |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位の数 | 2 |
| ピッチ | 7.5 mm |
| 幅 [w] | 3 mm |
| 高さ [h] | 21.08 mm |
| 長さ[l] | 12 mm |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 赤 (3001) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 接続1 | |
| 絶縁材質 | PA |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 周囲条件 | |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| アイテム番号 | 1928343 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AARZFD |
| GTIN | 4017918606374 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.906 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.9 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.027 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 3 - プリント基板用端子台 1991891
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - プリント基板用端子台 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - プリント基板用端子台 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - プリント基板用端子台 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - プリント基板用端子台 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - プリント基板用端子台 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - プリント基板用端子台 1760646
-
SPTA 5/ 2-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819082
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - プリント基板用端子台 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - プリント基板用端子台 1907542