IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
-
Y分岐
2819189
緊急停止Yプラグ
製品の詳細
概要 | 中央の距離が18 mmなので、モールドプラグインコネクタや、QUICKON IDC端子台接続でアッセンブリ可能な断面積0.14~0.34 mm²のシールドなしプラグインコネクタに適している |
製品ライン | Y分岐 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 2 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
ねじ種類 | M12 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
外形寸法 |
|
長さ | 50.1 mm |
中心からの距離 | 18 mm |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
接続1 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
コーディングタイプ | A |
接続3 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
コーディングタイプ | A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 2819189 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1GAB |
GTIN | 4017918193157 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 29 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 26.1 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |