IB L2-M ADAP 1/1 M12
-
Y分岐
2819163
Yプラグ、Loop 2 S LineモジュールとLoop 2(M12)を接続
Yプラグ、Loop 2 S LineモジュールとLoop 2(M12)を接続
| 概要 | 中央の距離が18 mmなので、モールドプラグインコネクタや、QUICKON IDC端子台接続でアッセンブリ可能な断面積0.14~0.34 mm²のシールドなしプラグインコネクタに適している |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 50.1 mm |
| 中心からの距離 | 18 mm |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 接続1 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続3 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| コーディングタイプ | A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 2819163 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1GAB |
| GTIN | 4017918193140 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 29.44 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 26.24 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |