フィールドラインモジュールBluetooth入力装置(FLM BT DIO 8/8 M12-4)は、デジタル信号を取得するために使用します。
Bluetooth装置は使用しているBluetoothベースステーションにデジタル入力信号8点とデジタル出力信号8点をワイヤレス伝送します。次の2種類のベースステーションがあります。
-フィールドラインモジュールBluetoothベースステーション(FLM BT BS3 M12)
-Factoryline Bluetoothベースステーション(FL MT MOD IO AP)
Bluetoothの特長は次の通りです。
-Bluetooth1.2、HIDプロファイル
-周波数帯域は2.402~2.48 GHz、ISMバンド
フィールドラインモジュールBluetooth入力装置の特長は次の通りです。
-M12コネクタで16個のデジタルセンサに接続
-M12コネクタで電源に接続
- SPEEDCON嵌合方式で接続
- IP65保護
FLM BT DIO 8/8-M12-4
-
ワイヤレスモジュール
2692694
ワイヤレスIO装置、デジタル入力×8、デジタル出力×8、M12、Bluetooth V1.2、周波数帯域は2.4 GHz、ワイヤレスインターフェース×1、WLAN-BlackChannelList、LEM、最大送信パワーは4 dBm
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | モジュラー |
| セット内容 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 757 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 216 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 4 バイト |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12丸形コネクタ |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | < 100 mA |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | ダブル |
| 8 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| フィルタ時間 | 500 µs |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力内容 | ダブル |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 短絡保護、過負荷保護、逆方向電圧保護 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(オス) |
| 機能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
| ベルギー | |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| カナダ | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth 1.2 |
| 伝送容量 | 4 dBm (2.5 mW、自動制御) |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70.5 mm |
| 高さ | 178.5 mm |
| 奥行き | 50 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| 色 | 濃いグレー (RAL 7016) |
| 技術データ | |
| ボア穴のスペース | 168 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 許容湿度(動作時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け、オプションで取付けプレートに |
| 壁面取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | OMNIアンテナを含む |
| アイテム番号 | 2692694 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC663 |
| GTIN | 4046356413190 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 445.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 432.9 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL BT MOD IO AP - ワイヤレスモジュール 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - バスシステムケーブル 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - バスシステムケーブル 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - バスシステムケーブル 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - バスシステムケーブル 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - コネクタ 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - コネクタ 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - コネクタ 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - コネクタ 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - コネクタ 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - コネクタ 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - センサ/アクチュエータケーブル 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - ソフトウェア 2692377
-
FL WST BASIC - ソフトウェア 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - コンフィギュレーションコネクタ 2736783
特長
AFH、LEM、ブラックリスト化のWLAN混在機能
多数のBluetoothシステムを並列運転
極めて頑丈で高信頼性
すばやく簡単に起動