FactorylineワイヤレスBluetooth Modbus I/Oアクセスポイント、Modbus TCP;Bluetooth V2.0、2.4 GHz周波数帯;ワイヤレスインターフェース1点、WLAN黒チャネルリスト;LEM;各国の登録;IP20;DC 9~30 VのCOMBICON接続;LAN対応のRJ45接続;D-SUB9 - RS-232;SMA(F)アンテナ接続
FL BT MOD IO AP
-
ワイヤレスモジュール
2884758
ワイヤレスBluetooth Modbus I/Oアクセスポイント、Modbus TCP;LAN対応のRJ45接続;D-SUB9 - RS-232;アンテナ接続:SMA(メス)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | Bluetooth、2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICONによる |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供給電流 | 200 mA |
| 消費電流 | 200 mA |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(オス) |
| 機能 | |
| 設定 | ウェブベース管理 |
| 自動チャネル選択 | FHSS、AFH |
| セキュリティ | 128ビットデータエンコーディング |
| 認証 | |
| PIN | |
| 発見不可能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
| ベルギー | |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イスラエル | |
| イタリア | |
| カナダ | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| ロシア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| シンガポール | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| トルコ | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| シリアル | |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| サポートされるプロトコル | RS-232 |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth 2.0 |
| 伝送容量 | 最大 14 dBm (自動制御付き) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12、ILB BT ADIO 2/2/16/16、FLM BT DI16 M12) |
| サポート対象プロファイル | HID |
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 65 mm |
| 奥行き | 25 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け、オプションでDINレール取付け |
| 壁面取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 外部OMNI全方向性アンテナ、アンテナは交換可能 |
| アイテム番号 | 2884758 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC662 |
| GTIN | 4046356173117 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 248.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 247.6 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
AFH、LEM、ブラックリスト化のWLAN混在機能
多数のBluetoothシステムを並列運転
極めて頑丈で高信頼性
すばやく簡単に起動