EUおよび欧州経済領域外への輸出専用品。
FLM BT DI 16 M12
-
ワイヤレスモジュール
2693208
ワイヤレスIO装置、デジタル入力×16、M12、Bluetooth V1.2、周波数帯域は2.4 GHz、ワイヤレスインターフェース×1、WLAN-BlackChannelList、LEM、最大送信パワーは8 dBm
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | モジュラー |
| セット内容 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日) |
| Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日) | |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | Bluetooth、2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| プログラミングデータ | |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 8 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 8 ビット |
| 電位 | |
| 電源US | 24 V DC (19.2 V DC ... 32 V DC) |
| USの電流消費 | 10 mA (およびセンサ電流) |
| チャネルごとの定格電流 | 通常 60 mA |
| デバイスごとの定格電流 | 最大 500 mA |
| 保護回路 | センサ電源の過負荷保護、短絡保護 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 型式 | UL |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 32 V DC |
| 消費電流 | 30 mA (UL) |
| 電力損失 | 通常 (24 V電源) |
| 電力損失式 | PTOT = 0.75 W + Is2 x 0.68 Ω + n x 0.07 W、(n = 0~16) |
| 電力損失のメモ | PEL...モジュールの総電力損失、Is...センサ電源の電流、n... 使用入力数に関する指数(n=0~16) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: I/Oへ | 500 V AC |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力数 | 16 (ダブル) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2線または3線式(任意で4線式も) |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電流 | 2.8 mA (24 V時) |
| 合計センサ電流 | 最大 600 mA |
| センサまでの許容電線長さ | 30 m |
| 信号変換遅延(0から1) | 20 µs |
| 信号変換遅延(1から0) | 700 µs |
| 保護回路 | 極性保護 |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(オス) |
| ゲイン | 0 dBi (アンテナゲイン) |
| 機能 | |
| セキュリティ | 128ビットデータエンコーディング |
| 認証 | |
| PIN | |
| 発見不可能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | カナダ |
| ロシア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) | |
| スイス | |
| シンガポール | |
| トルコ | |
| アメリカ | |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth 1.2 |
| 伝送容量 | 8 dBm (自動制御付き) |
| 受信感度 | -88.00 dBm |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| サポート対象プロファイル | HID |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70.5 mm |
| 高さ | 178.5 mm |
| 奥行き | 68 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| 色 | 濃いグレー (RAL 7016) |
| 技術データ | |
| ボア穴のスペース | 168 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け、オプションで取付けプレートに |
| 壁面取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | OMNIアンテナを含む |
| アイテム番号 | 2693208 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC663 |
| GTIN | 4046356459068 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 421.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 300 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL BT MOD IO AP - ワイヤレスモジュール 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - バスシステムケーブル 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - バスシステムケーブル 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - バスシステムケーブル 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - バスシステムケーブル 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - コネクタ 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - コネクタ 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - コネクタ 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - コネクタ 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - コネクタ 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - コネクタ 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - センサ/アクチュエータケーブル 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - ソフトウェア 2692377
-
FL WST BASIC - ソフトウェア 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - コンフィギュレーションコネクタ 2736783
特長
AFH、LEM、ブラックリスト化のWLAN混在機能
多数のBluetoothシステムを並列運転
極めて頑丈で高信頼性
すばやく簡単に起動