FLM BT ID-PLUG M12 - コンフィギュレーションコネクタ
FLM BT ID-PLUG M12
-
コンフィギュレーションコネクタ
2736783
コンフィギュレーションプラグID-PLUG、ワイヤレスIOモジュールのコンフィギュレーションに必要
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保存先
製品シリーズ
Fieldline
タイプ
モジュラー
電気特性
電源: モジュール型電子機器
接続方法
M12丸形コネクタ
寸法
幅
70.5 mm
高さ
178.5 mm
奥行き
50 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
取付け
取付けタイプ
壁面取付け
販売用データ
アイテム番号
2736783
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC663
GTIN
4046356042680
1個あたりの重量(梱包を含む)
19 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.35 g
関税率
85366990
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FL WST BASIC DEMO
-
ソフトウェア
2692377
FL WST BASIC
-
ソフトウェア
2692254
製品 ヘルプ