通信用コネクタ
VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - RJ45カップリング
VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK
-
RJ45カップリング
1405183
電圧 ピクトグラム
RJ45プッシュプルカップリング、IP65、金属製、CAT5e、保護カバー付き、色:ニッケルめっき
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
メスインサート
タイプ
RJ45
極数
8
接続プロファイル
RJ45
ケーブル引込み口の数
1
シールド用
なし
ケーブル引込口
ストレート
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格電圧(III/3)
72 V (DC)
定格サージ電圧
0.8 kV
定格電流
1 A
標準規格 I
N
0.5 A
通信媒体
銅
伝送特性(カテゴリ)
CAT5
接続データ
接続技術
接続方法
カップリング
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
Ethernet CAT5
寸法
幅
29 mm
高さ
42 mm
長さ
78.4 mm
材料仕様
色
銀
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
金属製
ハウジング表面材質
金属メッキ
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
金
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
1405183
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNOAZ
GTIN
4046356332774
1個あたりの重量(梱包を含む)
202.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
201.5 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440325
ETIM
ETIM 10.0
EC001134
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.884 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ