通信用コネクタ
VS-15-A-EMV-S - パネル取付けフレーム
VS-15-A-EMV-S
-
パネル取付けフレーム
1688049
D-SUB EMCシールド板、シェルサイズ2、シールド対応、パネル取付けフレームVS-15-...用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
アプリケーション
シールド接続板
タイプ
シェルサイズ2
接続プロファイル
D-SUB
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
通信媒体
銅
寸法
幅
0.6 mm
高さ
44.3 mm
長さ
17.5 mm
材料仕様
色
地色
部材
金属製
ハウジングの材質
金属製
ハウジング表面材質
ニッケルメッキ
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 1000
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
前面取付け
販売用データ
アイテム番号
1688049
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBZ
GTIN
4017918182311
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.844 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.8 g
関税率
85389099
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.344 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ