有用な情報
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
通信用コネクタ
VS-09-TI-2EMV - D-SUB EMC内部スリーブ
VS-09-TI-2EMV
-
D-SUB EMC内部スリーブ
1688476
接続方式
D-SUB EMC内部スリーブ、スリーブハウジングVS-09-...用、シェルサイズ1、シールド対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用コネクタ(ケーブル側)
アプリケーション
EMC内部スリーブ
タイプ
D-SUB
極数
9
ケーブル引込口
斜め
電気特性
通信媒体
銅
接続データ
接続技術
接続方法
D-SUB
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
ユニバーサル
寸法
幅
30.5 mm
高さ
16.9 mm
長さ
63.9 mm
材料仕様
色
地色
ハウジングの材質
金属製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1688476
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBC
GTIN
4017918876388
1個あたりの重量(梱包を含む)
20.89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20.76 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.488 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ