通信用コネクタ
VS-09-BU-DSUB/CAN - D-SUBコンタクトインサート
VS-09-BU-DSUB/CAN
-
D-SUBコンタクトインサート
1689051
接続方式
D-SUB CAN-BUSコンタクトインサート、タイプ09、仕様:ソケット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
タイプ
D-SUB
接続プロファイル
D-SUB
スロット数
1
シールド用
あり
電気特性
通信媒体
銅
電源伝送
電流・電圧
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
幅
24 mm
高さ
59.8 mm
長さ
104.65 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
すずメッキ
コンタクトキャリア材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
1689051
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCAB
GTIN
4017918876814
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.678 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
45e6f9ad-136b-4f7e-b508-66f984537c0c
EF3.1 気候変動
CO2e kg
3.277 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ