VS-08-NP-RJ45-BU
-
RJ45コネクタ
1416952
RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet
製品の詳細
互換性のある製品
特長
85°Cまでの広い温度範囲に最適化
圧着工具で簡単な設置
固定クリップの曲げ保護により、クリップの損傷を防止しエラーのないデータ伝送を確保