VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0
-
USBケーブル
1655755
アッセンブリUSBケーブル、シールド対応、色:RAL 5021(水色)、PURシース、USBタイプA/IP67、片側フリー、長さ:2 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
センサの種類 | USB 2.0 |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
絶縁特性 | |
汚染度 | 2 |
定格電圧(III/3) | 125 V |
定格電流 | 1 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 480 Mbps |
伝送特性(カテゴリ) | USB 2.0 |
伝送速度 | 480 MBit/s |
伝送インピーダンス | 100 Ω |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 500 |
シーリング材 | NBR |
ハウジングの材質 | PA |
Oリング材質 | FPM |
外部シース素材 | PUR |
導体材質 | ベア銅線 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート USBタイプA |
保護等級 | IP67 |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 2.00 m |
FireWire [980] | |
ケーブル重量 | 59 kg/km |
極数 | 6 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | FireWire [980] |
電線構造 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19、S/FTP |
信号実行時 | 4.6 ns/m |
信号速度 | 0.72 c |
導体構造、信号線 | 7x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 26 |
導体構造、電源 | 19x 0.20 mm |
AWG電源 | 20 |
電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² (信号ライン) |
2x 0.5 mm² (電源側) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | ≤ 1.05 mm (信号ライン) |
定格 1.4 mm (電源側) | |
ケーブル外径 | 6.70 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | セルPE (信号ライン) |
PVC (電源側) | |
単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白、黒 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
全ツイスト | 2ペアで2つの電源線を芯線に接続 |
最大導体抵抗 | 150 Ω/km |
絶縁抵抗 | 5 GΩ*km |
結合抵抗 | 5.00 mΩ/m (10 MHz時) |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
実効容量 | 42 pF (メートル単位) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
試験電圧 | 1000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
最小曲げ半径、可動 | 34 mm |
導体張力 | ≤ 30 N |
シールド減衰 | 60.00 dB (最大1000 MHz) |
難燃性 | IEC 60332-2-2に準拠 |
耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
その他の耐性 | 微生物抵抗性、DIN VDE 0282に準拠 |
耐加水分解性、DIN 53504に準拠 | |
特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
-10 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
プラグ/ソケット |
アイテム番号 | 1655755 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNNFB |
GTIN | 4017918993849 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 158 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 128.468 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
SCIP | 9c87fec6-5fbb-4d09-ba8b-a92a4f3b90cf |