US-EMP (49X15) SR
-
スナップ式マーキング
0828855
スナップ式マーキング、 カード、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 18、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 49 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 18 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 2 |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 幅 | 48.70 mm |
| 高さ | 14.90 mm |
| 奥行き | 0.50 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 49 mm |
| テキストフィールドの高さ | 15 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| フォイル強度 | 500 µm |
| 色 | 銀色 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 10 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 35 % ... 65 % |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 取付けタイプ | ラッチ |
| アイテム番号 | 0828855 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2419 |
| GTIN | 4046356558617 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.56 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - インクリボンカートリッジ 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - インクリボンカートリッジ 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - インクリボンカートリッジ 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - インクリボンカートリッジ 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - インクリボンカートリッジ 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - インクリボンカートリッジ 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
TMP-US-MAG1 - マガジン 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - マガジン 1044355
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - マーキングキャリア 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - マーキングキャリア 0829530
-
CARRIER-EMP (49X15) - マーキングキャリア 0827452
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - マーキングキャリア 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - マーキングキャリア 0829560
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - マガジン 5146451
特長
同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには機能テキストを含むスペースがある
US-EMP ... UniSheetのラベル製品ラインアップには、既存のラベルフレームCARRIER EMP ...に取付け可能なマーキングが含まれます