US-EMLF (16X7) YE - ラベル
0803834

ラベル、 カード、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 90、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 16 mm

製品の詳細








特長

シール式COMBIラベル
屋内/屋外用
このマーカーはISO 7010の国際規格に準拠しています
高い粘着力
高品質インクリボンとともに使用すれば、過酷な環境にも適した耐性の高いマーキングになります。
ミシン目入りマーカーなので切離しやすくなっています