ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - ケース本体上部パーツ
1523604

DINレール取付け用ケース、 ケース上部バーツと接続テクノロジで構成されるセット、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 46.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用