ME 22,5 OT-MSTBO GYWH - ケース本体上部パーツ
2853912

DINレール取付け用ケース、 ソケット付きコネクタ用のケース上部パーツ、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm、 色: グレーホワイト (類似 RAL 9002)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用