BC 71,6 OT U11 BU - ケース本体上部パーツ
2201236

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 上部、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

BCラインアップの製品
DIN EN 43880に準拠
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションのバスコネクタでDINレールに取付け