BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - ケース本体上部パーツ
1340864

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 モジュール型ケース本体上部パーツ、SPT-THR、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SPT-THRと調和のとれたケースにより、迅速な機器開発と電子機器の最適な保護が可能になります。
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの各開口部の個別設定
分電盤用の規格に準拠したケースと設置寸法
お客様に合った製品が簡単に見つかります:直感的に操作可能な当社のオンラインコンフィグレータをご利用ください