MNT-TAE D/WH
-
クラス3サージ保護デバイス
2882394
サージ保護ソケット差込みプラグ、アナログまたはデジタルテレコミュニケーションインターフェース付き端末機器の電源および信号接続用(VDSLは最大50 Mbps、短経路上(300 m未満)は最大80 Mbps)。ケーブルを含む。
製品の詳細
| 製品シリーズ | MAINTRAB |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| IEC電源システム | TN |
| TT | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| 極数 | 2 |
| 対応している国 | D |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| モジュールごとの配線ペア | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| IECカテゴリ | III |
| T3 | |
| ENクラス | T3 |
| 極数 | One |
| 接続方法 | RJ12-/TAE 6 |
| 接続方法 | 接地プラグ/ソケット |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 103 mm |
| 奥行き | 78 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 400 |
| 600 | |
| 絶縁材質 | PA 6 |
| ハウジングの材質 | PA 6 |
| 電源ユニット | |
| 作動方向 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| 定格電圧 UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 360 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 360 V AC |
| 公称負荷電流IL | 16 A (30 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 1 VA |
| 基準テスト電圧UREF | 255 V AC |
| 開回路電圧UOC | 6 kV |
| 保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 460 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 460 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(L-PE) | 460 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 460 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| 1455 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (gG / B / C) |
| 短絡電流評価ISCCR | 1.5 kA AC |
| IT | |
| 最大連続動作電圧UC | 200 V DC |
| 定格電流 | 150 mA (25 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 150 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 1 VA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 2 µA |
| 絶縁抵抗Riso | ≥ 1 MΩ |
| ≥ 1 GΩ | |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 1 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2.5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 最大放電サージ電流Imax (8/20) µs 最大 | 2.5 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 35 A |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-アース間) | 200 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 360 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 900 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 360 V |
| 残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 500 V |
| 残留電圧、In時、(電線-接地間) | ≤ 30 V |
| 残留電圧、Ian (10/1000) µs、(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 35 V |
| 残留電圧、Ian (10/1000) µs (ケーブル-アース間) | ≤ 35 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
| ≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
| ≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、100 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 4 MHz |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 3 MHz |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、600 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 700 kHz |
| 容量(コア-コア) | 通常 1 nF |
| 容量(コア-アース間) | 通常 5 pF |
| AC電流負荷容量(ケーブル - ケーブル間) | 250 mA - 1 秒 |
| AC電流負荷容量(ライン-アース間) | 10 A - 1 秒 |
| パルスリセット時間(ケーブル - ケーブル間) | ≤ 15 ms |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (チャイルドプルーフ) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2019 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | A2:2013 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | A2:2012 |
| 取付けタイプ | 電源ソケットに差込み |
| アイテム番号 | 2882394 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1423 |
| GTIN | 4046356073462 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 200.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 195.3 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 02e938d3-30e0-4b69-b741-b1a84aa870dc |
互換性のある製品
特長
ビル設備をさらに最適に保護することで、末端機器の寿命と可用性が向上
国際的な製品規格に準拠した住宅用の工業品質
熱動式の監視と追加のヒューズにより、最も厳しい安全要件に準拠
電源と信号を同時に保護することで、特別なルーター保護を実現