VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R
-
クラス 2サージアレスタ
1466775
サージアレスタ、タイプ2/ClassIIに準拠、絶縁・接地された1500 V DCの2極PVシステム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付きの3極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | 設置高さによっては、接地された導電性表面までの追加の最低横方向距離を順守しなければならない可能性があります。ダウンロードエリアの「製品同梱の説明書」内の取付け時の注意事項にある表をご参照ください。 |
| 製品シリーズ | VAL-SPP |
| IECカテゴリ | PV II |
| PV T2 | |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | DC |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 3 |
| 設置場所 | 内装ゾーン |
| 断路デバイスの設置場所 | 内部 |
| 利便性 | 手が届きやすい |
| 接続コンフィグレーション | Yコンフィグレーション |
| 耐用年数終了モード | OCFM (開放回路故障モード) |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 1 A (gG) |
| AC動作電圧 | 5 V AC ... 250 V AC (≤2000 m(平均海面上)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m(平均海面上)) | |
| 動作電流AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC動作電圧 | 30 V DC (≤ 5000 m(平均海面上)) |
| DC動作電流 | 1 A DC |
| DC動作電圧 | 125 V DC (≤ 5000 m(平均海面上)) |
| DC動作電流 | 200 mA DC |
| 絶縁の種類 | この製品には、主回路と補助回路間にダブル/強化絶縁が施されています。 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 2.5 Nm ... 3 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 4 |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.4 mm |
| 高さ | 96.6 mm |
| 奥行き | 71.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 3 区分 |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ライトグレー (RAL 7035) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| 待機消費電力PC | ≤ 180 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 5.7 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 5.7 kV (In時) |
| ≤ 5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 4.8 kV (5 kA時) | |
| ≤ 4.5 kV (3 kA時) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| PV保護回路 | |
| 接続コンフィグレーション | Yコンフィグレーション |
| 耐用年数終了モード | OCFM (開放回路故障モード) |
| DC側保護回路(DC) | |
| 最大連続使用電圧UCPV | 1800 V DC |
| 短絡応力ISCPV | 15000 A |
| 無負荷電圧UOCSTC | 1500 V DC |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 絶縁抵抗Riso | > 5 MΩ (DC 500 V時) |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 連続使用電流ICPV | ≤ 100 µA DC |
| 最大連続使用電圧UCPV | 1800 V DC |
| 短絡応力ISCPV | 15000 A |
| 残留電圧Ures | ≤ 5.7 kV (In時) |
| ≤ 5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 4.8 kV (5 kA時) | |
| ≤ 4.5 kV (3 kA時) | |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| 保護レベルUp | ≤ 5.7 kV |
| 待機消費電力PC | ≤ 180 mVA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20C (設置済み) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
| 標準/仕様 | EN 61643-31 |
| 注記 | 2019 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-31 |
| 注記 | 2018 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1466775 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1389 |
| GTIN | 4063151861933 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 353.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 326.9 g |
| 関税率 | 85354000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単