FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT
-
タイプ1+2+3組合せ雷電流およびサージアレスタ
1380658
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトな非プラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線が共通の三相電源ネットワーク用(4線式システム:L1、L2、L3、PEN)、電力メーターの前段での使用に最適、雷保護レベルIIIおよびIV向けに最大50 kAの放電性能。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的な高性能スパークギャップテクノロジを使用して、雷電流やサージ電圧に対して信頼性の高い保護を提供するため、安全な操作と最大のシステム可用性を実現
あらゆる一般的な電源システム向けに、最小の設置スペースで最大限のパフォーマンスを発揮
漏れ電流フリーの保護回路と、機械式視覚的ステータスインジケータにより、電力メーターの前段での使用に最適
スリムな全体幅により省スペースで低コストの設置を実現
明確な緑/赤インジケータとオプションのリモート表示接点により、保護効果の機能に関して常に情報を把握可能