SP-EE-FLT-T1-264/25-3+1-UT-R - 雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
1471821

高性能、スパークギャップベースの非プラグ式雷電流アレスタ/サージ保護機器、中性線と接地線が個別の三相電源ネットワーク用(5線式システム:L1、L2、L3、N、PE)、雷保護レベルIおよびII、リモートシグナリング付き。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

最小の設置スペースで最大限のパフォーマンスを発揮
点灯電流やサージ電圧に対して確実に保護するため、安全なシステム運用が可能
革新的かつ高性能なスパークギャップテクノロジによる優れたシステム可用性
スリム設計により省スペースで低コストの設置を実現
機械式の状態表示用インジケータとオプションのリモート表示接点で、保護状態に関する情報にいつでもアクセス可能