FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - 雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2907259

プラグイン雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、耐サージヒューズを組込み、単相電源供給ネットワーク用、接地線と中性線を1本のケーブルに組合せ(L1、PEN)。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
雷電流に強いバックアップヒューズを内蔵し、全体の電圧保護レベルを下げ、外付けのバックアップヒューズに比べて最大80%の省スペース化を実現