FLT-EE-T1-N/PE-264/100
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2910497
雷アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、中性線と接地線の間の電源で使用。
製品の詳細
| 製品ライン | 組合せタイプ |
| IECカテゴリ | I / II |
| T1 / T2 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 8 Nm |
| 剥き線長さ | 19 mm |
| 撚線接続断面積 | 16 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 6 ... 1 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35.8 mm |
| 高さ | 89.8 mm |
| 奥行き | 65.8 mm |
| 水平ピッチ | 2 区分 |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PBT-FR |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PBT-FR |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | N-PE |
| 作動方向 | N-PE |
| 定格電圧 UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 264 V AC |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.1 mA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 100 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 50 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 2500 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 100 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 100 A |
| 保護レベルUp | ≤ 2 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.8 kV (3 kA時) | |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 2 kV |
| TOV動作(UT時) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2910497 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLP111 |
| GTIN | 4055626460383 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 318.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 297.65 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |