FLT-CP-PLUS-1S-350
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2882682
プラグ式直撃雷用アレスタ、タイプ1/クラスI/Bに準拠、単相電源ネットワーク用、中性線と接地線を別々に接続(L1、PE、N)。
製品の詳細
製品ライン | 組合せタイプ |
IECカテゴリ | I / II |
T1 / T2 | |
ENクラス | T1 / T2 |
IEC電源システム | TN-S |
TT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 2 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
動作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
接続方法 | ネジ接続式端子台 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 4.5 Nm |
剥き線長さ | 18 mm |
撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 13 ... 2 |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 71.2 mm |
高さ | 95 mm |
奥行き | 71.5 mm |
水平ピッチ | 4 区分 |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
作動方向 | 1L-N & N-PE |
定格電圧 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-N) | 350 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 350 V AC |
公称負荷電流IL | 125 A (< 55 °C) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.01 mA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 25 kA |
定格放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、充電 | 12.5 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、特定のエネルギー | 160 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、ピーク電流値limp | 25 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、充電 | 12.5 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、特定のエネルギー | 160 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、ピーク電流値limp | 25 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、充電 | 50 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、特定のエネルギー | 2500 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、ピーク電流値limp | 100 kA |
合計放電電流ITotal (10/350) µs | 50 kA |
定格続流遮断電流Ifi(L-N) | 50 kA |
定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A |
短絡電流評価ISCCR | 50 kA |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 2.5 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (In時) |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.5 kV (In時) |
残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (In時) |
TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
457 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 125 A (gG) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (5 - 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 264 V AC |
最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 528 V AC |
最大連続動作電圧MCOV (N-G) | 264 V AC |
公称放電電流 In (L-N) | 20 kA |
公称放電電流 In (L-G) | 20 kA |
公称放電電流 In (N-G) | 20 kA |
保護経路 | L-N |
L-G | |
N-G | |
定格電圧 | 240 V AC |
分電システム | Split phase |
定格周波数 | 50/60 Hz |
測定制限電圧MLV (L-N) | 1350 V |
測定制限電圧MLV (L-G) | 1570 V |
測定制限電圧MLV (N-G) | 1080 V |
続流(L-N) | 10 kA (264 V AC) |
続流(L-G) | 200 A (AC 264 V) |
SPDタイプ | 4CA |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 125 V AC |
動作電流AC | 1 A AC |
UL接続データ | |
締付けトルク | 40 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 12 ... 2 |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2882682 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1111 |
GTIN | 4046356098205 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 763.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 763.5 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |